Placa de ponto zero SOLIDBolt MAXX aço peça endurecida 42834-125100
Unidade de venda
2 507,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de ponto zero
Versão 1
SOLIDBolt MAXX
Versão 2
para pino de ponto zero SB MAXX
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
B=Largura
200
H=Altura
100
L=Comprimento
200
SW=Aberturas de chaves
13
B1
125
B2
28
Força de
retenção
F kN
120
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Rotação
máx
Rpm
800
Tamanho
125
Torque
de aperto
máx. Nm
120
UNSPSC Code
31162802
torque de aperto máx.
em SW1
Nm
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
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Para alojamento de pinos de ponto zero SOLIDBolt MAXX.
Dados técnicos
Precisão de posicionamento: 0,005 mm.
Indicação de desenho
1) SOLIDBolt MAXX
Acessórios
42837 Pino de ponto zero.
42838 Tampão de proteção azul.
42838 Tampão de proteção azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.