text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de ponto zero
Versão 1
SOLIDBolt
Versão 2
para pino de ponto zero SOLIDBolt
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
B=Largura
150
H=Altura
75
L=Comprimento
150
SW=Aberturas de chaves
8
B1
96
B2
28
Força de retenção F kN
60
H1
15
H2
15
L1
15
Tamanho
96
Torque de aperto máx. Nm
45
UNSPSC Code
31162802
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
Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Para alojamento do SOLIDBolt 96.
Dados técnicos
Precisão de posicionamento: 0,005 mm.
Indicação de desenho
1) SOLIDBolt
Acessórios
42827 Pino de ponto zero sem elemento de centragem.
42829 Pino de ponto zero com elemento de centragem.
42831 Tampão de proteção vermelho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought