text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt
Version 2
for zero point bolt SOLIDPoint
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B=Width
150
H=Height
75
L=Length
150
SW=key width
8
B1
96
B2
52
B3
28
H1
15
H2
15
Holding force F kN
60
L1
15
Size
96/52
Tightening torque max. Nm
45
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Para alojamento do SOLIDPoint 96 / 52.
Dados técnicos
Precisão de posicionamento: 0,005 mm.
Sob consulta
42816 Tampas de cobertura.
42827 Pino de ponto zero sem elemento de centragem.
42829 Pino de ponto zero com elemento de centragem.
Indicação de desenho
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought