Placa de ponto zero SOLIDBolt aço peça endurecida 42822-9652100
Unidade de venda
1 581,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de ponto zero
Versão 1
SOLIDBolt
Versão 2
para pino de ponto zero SOLIDPoint
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
B=Largura
150
H=Altura
100
L=Comprimento
150
SW=Aberturas de chaves
8
B1
96
B2
52
B3
28
Força de
retenção
F kN
60
H1
15
H2
15
L1
15
Tamanho
96/52
Torque
de aperto
máx. Nm
45
UNSPSC Code
31162802
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
Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Para alojamento do SOLIDPoint 96 / 52.
Dados técnicos
Precisão de posicionamento: 0,005 mm.
Sob consulta
42816 Tampas de cobertura.
42827 Pino de ponto zero sem elemento de centragem.
42829 Pino de ponto zero com elemento de centragem.
42827 Pino de ponto zero sem elemento de centragem.
42829 Pino de ponto zero com elemento de centragem.
Indicação de desenho
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.