text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento de paletes
Versão 1
UNILOCK
Tipo da forma
com proteção contra torção
Material do corpo básico
alumínio
B
75
B1
12
B2
18
B3
21
D
12
D1
10
G
M12
H
35
H1
79
H2
16
H3
7
H4
35
L
135
L1
55
L2
82
L3
110
Tamanho
TAMANHO DE SISTEMA 80MM
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio.
Indicação
O acoplamento de paletes para o módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 serve de interface entre a palete de fixação e o módulo de fixação em uma automação robótica. O design compacto do acoplamento de paletes permite que as paletes sejam carregadas extremamente perto da mesa coordenada.

O acoplamento de paletes é puxado para dentro do módulo de fixação no robô por meio do pino de guia UNILOCK. A proteção contra torção em torno do eixo longitudinal central é fornecida por um pino cilíndrico na parte frontal do acoplamento de paletes.
Montagem
Ao montar o acoplamento de paletes na palete, o torque máximo dos parafusos de fixação deve ser tido em consideração.
Torque de aperto para parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vantagens
- Estrutura compacta.
- Peso baixo.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
Fornecimento
- 1x acoplamento de paletes com pino de guia.
- 4x parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Acessórios
Módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought