{"product":{"productId":"agid.35517","price":7775.15,"name":"Estações de fixação de torneamento UNILOCK"},"currency":"EUR"}
Material
Placa de base de aço.
Módulo de fixação em aço cementado.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Placa de base retificada e oxidada em ambos os lados.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
UNILOCK Estações de fixação de torneamento, triplas
a partir de
7 775,15 €
+ o ICMS alemão
+ frete
UNILOCK estações de fixação de torneamento, quíntuplas
a partir de
10 207,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Placa de base de aço.
Módulo de fixação em aço cementado.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Placa de base retificada e oxidada em ambos os lados.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
Estações de fixação de torneamento pré-montadas com módulos de fixação UNILOCK ESM138-C integrados para centros de torneamento e fresamento. As estações de fixação permitem que a tecnologia de torneamento e a tecnologia de fixação estacionária sejam combinadas. As estações de fixação são fixadas à mesa coordenada usando pinos de centragem e porcas deslizantes.
Os módulos de fixação são acionados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão). Um indicador visual com um pino indicador mostra que a função turbo está ativada.
O processo de liberação é pneumático.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Os módulos de fixação são acionados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão). Um indicador visual com um pino indicador mostra que a função turbo está ativada.
O processo de liberação é pneumático.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Modo de operação
42756-10-320045075
Velocidade máx.: 1400 1/min
42756-10-520057079
Velocidade máx.: 2000 1/min
Velocidade máx.: 1400 1/min
42756-10-520057079
Velocidade máx.: 2000 1/min
Dados técnicos
- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado.
- Conexão de ar: G1/8.
- Precisão de repetição ≤0,005 mm.
- Concentricidade <0,02 mm.
- Conexão de ar: G1/8.
- Precisão de repetição ≤0,005 mm.
- Concentricidade <0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Estação de fixação.
- Parafusos de fixação.
- Pino de centragem.
- Pinos de alinhamento.
- Porcas de encaixe.
- Parafusos olhais.
- Instruções de operação.
- Parafusos de fixação.
- Pino de centragem.
- Pinos de alinhamento.
- Porcas de encaixe.
- Parafusos olhais.
- Instruções de operação.
Sob consulta
Estação de fixação para dimensões especiais.
Indicação de desenho
1) Exibição visual da função turbo
Acessórios
- Pino de guia para o sistema modular de UNILOCK 42208.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.