text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Morsa de fixação
Versão 1
para estação de fixação UNILOC
Material do corpo básico
aço cementado
Superfície Corpo básico
brunido
D=Diâmetro do pino
48
F Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
M16
Furo de fixação
M16
H
38
L
6
Largura de ranhura
18
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Indicação
Os flanges de fixação UNILOCK são usados para a fixação rápida das estações de fixação a todas as mesas de trabalho comuns.
Os flanges de fixação podem ser fixados nas laterais das estações de fixação ou nos quatro cantos arredondados.
Vantagens
Fixação rápida das estações de fixação UNILOCK devido aos flanges de fixação adaptados.
Não são necessários furos de fixação através de estações de fixação.
Sem contornos de interferência devido ao design plano.
Nenhum depósito de cavacos devido à forma fechada do flange de fixação.
A cobertura fornecida para cabeças de parafusos evita a acumulação de cavacos e lubrificante de resfriamento.
Fornecimento
Flange de fixação
Cobertura para cabeças de parafusos com sextavado interno
Parafuso de cabeça cilíndrica
Porca para porca T de encaixe (M12=largura da porca 14 mm; M16=largura da porca 18 mm)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought