text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Módulo de fixação
Versão 1
UNILOCK
Versão 2
ERGO 138
Forma
A
Tipo da forma
sem proteção contra torção
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
P=Pressão operacional bar
6
Forças de admissão com turbo kN
18
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
Aço temperado.
Versão
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos de fixação UNILOCK podem ser instalados em mesas de trabalho, em dispositivos (placas, cubos, torres etc.) Com ou sem saliência em todas as posições. O controle pneumático dos módulos de fixação pode ser realizado individualmente ou em conjunto.
Assim, um sistema de fixação ponto zero pode ser produzido individualmente.
Devido à construção modular, a quantidade e a distância dos módulos de fixação podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Os tempos de preparação são significativamente reduzidos e, assim, os tempos de funcionamento das máquinas são prolongados.

Devido ao design compacto dos fixadores deslizantes planos de baixo desgaste, é alcançada uma altura de instalação muito baixa dos módulos de fixação.

As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de desprendimento ocorre de forma pneumática.
Mesmo no caso de uma queda de pressão ou flutuações na alimentação de ar comprimido, a força de admissão total é mantida.

Todos os módulos de fixação têm uma função turbo incluída como padrão. Através de um curto impulso de ar na conexão de ar ”Turbo”, é aumentada significativamente mais uma vez a força de admissão normal, que é alcançada por meio das molas. Por conseguinte, os módulos de fixação também podem ser muito bem aplicáveis para usinagem pesada.

Recomenda-se o uso da função turbo para a força de admissão máxima.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

Um tamanho de pino de guia consistente em todos os módulos de fixação e a compatibilidade com sistema de fixação modular de 5 eixos 80 garantem diversas combinações em possibilidades de aplicação.

Os módulos de fixação ERGO podem ser fornecidos com e sem proteção contra torção.
Dados técnicos
- Força de admissão com turbo de 18 kN.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Faixa de temperatura 5 °C a 60 °C.
- Conexão opcional para ar de limpeza.
Vantagens
- Design plano compacto devido a válvula de gaveta plana.
- Função turbo como padrão.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Fornecimento
1x módulo de fixação.
1x O-Ring Ø95x1,5.
2x O-Ring Ø8x2 para alimentação de meios.
6x parafusos de fixação.
6x capas de cobertura para parafusos de fixação.
Observar
Recomendação tamanho nominal da mangueira:
- Até quatro módulos de fixação tamanho nominal da mangueira de 6 mm.
- A partir de cinco módulos de fixação tamanho nominal da mangueira de 8 mm
Indicação de desenho
a) Conexão sem mangueira do lado inferior (abrir)
O-ring Ø8x2
b) Conexão sem mangueira do lado inferior (turbo)
O-ring Ø8x2
c) Margem de centragem
d) Respiro
f) Conexão lateral G1/8 (abrir atuador)
g) Conexão lateral G1/8 (turbo)

As conexões dos módulos de fixação são rotuladas com símbolos de seta no diâmetro externo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought