text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
Superfícies de funcionamento cementadas e retificadas.
Indicação
Os módulos de fixação UNILOCK podem ser instalados em mesas de trabalho, em dispositivos (placas, cubos, torres etc.) com ou sem saliência em todas as posições. O controle pneumático dos módulos de fixação pode ser realizado individualmente ou em conjunto.
Assim, um sistema de fixação ponto zero pode ser produzido individualmente.
Devido à construção modular, a quantidade e a distância dos módulos de fixação podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Os tempos de preparação são significativamente reduzidos e, assim, os tempos de funcionamento das máquinas são prolongados.

As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de desprendimento ocorre de forma pneumática.
Mesmo no caso de uma queda de pressão ou flutuações na alimentação de ar comprimido, a força de admissão total é mantida.

Todos os módulos de fixação têm uma função turbo incluída como padrão. Através de um curto impulso de ar na conexão de ar ”Turbo”, é aumentada significativamente mais uma vez a força de admissão normal, que é alcançada por meio das molas. Por conseguinte, os módulos de fixação também podem ser muito bem aplicáveis para usinagem pesada.

Recomenda-se o uso da função turbo para a força de admissão máxima.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

Um tamanho de pino de guia consistente em todos os módulos de fixação e a compatibilidade com sistema de fixação modular de 5 eixos 80 garantem diversas combinações em possibilidades de aplicação.
Dados técnicos
- Força de admissão com turbo de 25 kN.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Faixa de temperatura 5 °C a 60 °C.
- Conexão opcional para ar de limpeza.
- A terceira conexão de ar pode ser usada aberta ou fechada como uma função de consulta para fixador deslizante de baixo desgaste.
Vantagens
- Automatizável através de várias opções de consulta.
- Função turbo como padrão.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Fornecimento
1x módulo de fixação.
1x O-Ring Ø110x1.
3x O-Ring Ø9x1,5 para alimentação de meios.
6x parafusos de fixação.
6x capas de cobertura para parafusos de fixação.
Observar
Recomendação tamanho nominal da mangueira:
- Até quatro módulos de fixação tamanho nominal da mangueira de 6 mm.
- A partir de cinco módulos de fixação tamanho nominal da mangueira de 8 mm.
Princípio de funcionamento
Os módulos de fixação podem ser conectados através das conexões na placa de base ou na conexão roscada diretamente no módulo de fixação.

A fim de garantir o funcionamento dos fixadores deslizantes de baixo desgaste, a ventilação da câmara superior do pistão deve ser realizada através da conexão de ar ”Turbo”.

Isto pode ser implementado através de uma das quatro opções:
1) Conexão e uso da função turbo na placa de base junto à conexão ”Abertura”. Assim, o módulo de fixação pode ser fixado de novo com um curto impulso de ar, se necessário. (Recomendado)
2) Furo simples para vazamento do ar na placa de base que está conectada à conexão turbo. Para tampar o furo contra sujeira, não deve ser usada uma conexão com função de bloqueio, mas deve ser usado um parafuso de ventilação.
3) No terceiro caso, a câmara do pistão deve ser ventilada através de um furo que é ligado abaixo da placa de base através de uma ranhura transversal. O furo deve estar perante a conexão turbo, para que a ventilação possa ser realizada.
4) No caso de controle lateral do módulo de fixação, o parafuso de ventilação deve também ser inserido neste ponto.
Indicação de desenho
a) Conexão sem mangueira do lado inferior (abrir)
O-ring Ø9x1,5
b) Conexão sem mangueira do lado inferior (turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) Margem de centragem
d) Respiro
e) Conexão sem mangueira do lado inferior (monitoramento de contrapressão/posições da corrediça de fixação)
O-ring Ø9x1,5, 2 bar, 15l/min
f) Conexão lateral G1/8 (abrir atuador)
g) Conexão lateral G1/8 (turbo)

As conexões dos módulos de fixação são rotuladas com símbolos de seta no diâmetro externo.
Acessórios
Pino de guia 42208
Pino de proteção para módulos de fixação 42796
Cobertura para módulos de fixação 42796
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought