Palete de troca para sistemas de fixação ponto zero alumínio 42755-1000200200
- Para a troca rápida em sistemas de fixação de ponto zero
- Usinável de acordo com os requisitos do cliente
- Polido em ambos os lados
- Alumínio de alta resistência
Unidade de venda
381,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Palete de troca
Versão 1
para sistemas de fixação ponto zero
Forma
A
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
199
H=Altura
25
L=Comprimento
199
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio de alta resistência.
Indicação
Os paletes de troca são adequados principalmente para a troca rápida de dispositivos sobre as placas de fixação ponto zero.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Sob consulta
Outros calibres atuais e tamanhos especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.