text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Palete de troca
Versão 1
para sistemas de fixação ponto zero
Forma
C
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
399
H=Altura
25
L=Comprimento
399
L1
200
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio de alta resistência.
Indicação
Os paletes de troca são adequados principalmente para a troca rápida de dispositivos sobre as placas de fixação ponto zero.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Sob consulta
Outros calibres atuais e tamanhos especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram