Cobertura para módulos de fixação alumínio anodizado 42796-138
- Cobertura para o módulo de fixação D=138
Sales unit
92,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Cobertura
Versão 1
para módulos de fixação
Versão 2
UNILOCK
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
D=Diâmetro
138
H=Altura
43,8
Dimensões
veja desenho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Acessórios
Cobertura para o módulo de fixação D=99, D=138 e D=176.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.