text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Ventosa de fole
Versão 1
redondo
Forma
B
Material do corpo básico
buna N
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro
11
H=Altura
16
Curso S
5,5
D1
4
D3
10
D4
12,2
F1 N
1,7
F2 N
0,9
Montagem adequada
90100-11181/-12181
R convexo mínimo.
10
T
9
Volume interno (cm³)
0,225
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
not yet identified

Descrição

Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Indicação
Aspirador de fole universal para manuseio de produtos planos, rígidos e lisos.

Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.

Solicite a montagem separadamente.
Dados técnicos
Forças F1 e F2:
As forças especificadas na tabela se referem a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2 para a garra horizontal (F1).
4 para a garra vertical (F2).

Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
Faixa de temperatura
-25 °C até +120 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Acessórios
Fixadores 90100.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram