{"product":{"productId":"agid.22319","price":140.67,"name":"Rodas giratórias de chapa de aço com stop-fix, com revestimento de elastômero de poliuretano, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
- Manuseio fácil e com pouco esforço
- Capacidade de suporte de carga dinâmica e elevada
- Resistência reduzida ao rolamento
- Revestimento mais fino
- Não marca o piso
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Com a ajuda do “Handling”, as cargas pesadas podem ser transportadas do ponto A para o ponto B. A nova série de rodas, desenvolvida para aplicações de cargas pesadas nos sistemas intralogísticos, permite reduzir as resistências em termos de rolamento e rotação.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.