{"product":{"productId":"agid.36914","price":27.84,"name":"Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
a partir de
27,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
a partir de
30,94 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
a partir de
45,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.
Aplicação
Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C