text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Banda de rodagem de Extrathane dureza 92° Shore A, marrom-claro.
Banda de rodagem de poliamida 6, dureza 70° Shore D, branca.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU), dureza 92° Shore, cinza escuro e poliamida do centro da roda, cinza prateada.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU), dureza 98° Shore, marrom.
Indicação
A banda de rodagem é firmemente moldada em um rolamento de esferas.

Banda de rodagem de Extrathane: funcionamento silencioso, baixa resistência ao rolamento, elástica, preserva o piso, altamente resistente à abrasão, alta resistência ao corte e à propagação de rasgos, sem marcas, sem manchas de contato.

Banda de rodagem de poliamida 6: resistente à ruptura, baixíssima resistência ao rolamento, funcionamento leve em pisos lisos, alta resistência à abrasão.

Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) cinza-prateado: baixa resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, resistente à hidrólise, não deixa marcas, não descolore por contato.

Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) marrom: baixíssima resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, não deixa marcas, não descolore por contato.

Área de aplicação: esteiras transportadoras, portões, etc.
Tamanhos adicionais sob consulta.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram