{"product":{"productId":"agid.36747","price":30.74,"name":"Rodas em borracha maciça elástica com centro da roda em poliamida"},"currency":"EUR"}
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica cinza.
Borracha maciça elástica cinza.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As rodas em borracha maciça elástica com centros de roda em poliamida (55 Shore A) oferecem o máximo de conforto ao dirigir e excelente amortecimento de ruídos. A banda de rodagem cinza, que não deixa marcas, é vulcanizada no núcleo de poliamida. Elas são extremamente gentis com a proteção do piso.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica cinza.
Borracha maciça elástica cinza.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
95026 Rodízios industriais com rolamento de esferas em chapa de aço e rodízios fixos com pneus de borracha macia.
95026-01 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, com pneus de borracha macia.
95026-01 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, com pneus de borracha macia.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.