Rodízio de elevação com sistema de bloqueio poliuretano 95092-01-10040111
- Padrão de perfuração adequado para perfis de alumínio
- Com rolamento de esferas vedado
- Fácil manuseio da alavanca operacional
- Percurso de acionamento curto em um forte curso de impacto em simultâneo
- Capacidade de elevação muito alta
Unidade de venda
248,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio de elevação
Versão 1
com sistema de bloqueio
Versão 2
Rodízio industrial giratório
Material
do corpo
básico
poliuretano
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
preto
D=Diâmetro dos rodízios
100
H=Altura total
145
A
65
Capacidade
de carga
kg
130
Descargas
eletrostáticas
ESD
sim
Mancal
da roda
mancal de deslizamento
Material
do aro
Poliamida, cinza
Material
do revestimento
Poliamida, preto
UNSPSC Code
31161550
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça do corpo da roda: chapa de aço.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Versão
Carcaça para o corpo da roda: zincado e passivado azul.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Indicação
Rodízio com dispositivo de elevação na versão como rodízio industrial giratório, com pé de máquina integrado e nivelável. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Eixo da roda aparafusado. A alavanca de acionamento com formato ergonômico, que não gira com o rolete, proporciona um fácil manuseio. Com um pequeno curso de acionamento e um grande curso do tucho, juntamente com altas forças de elevação, pode-se fixar e elevar de maneira fácil e segura, até mesmo dispositivos pesados. Graças à alta taxa de alavancagem de até 1:20, você só precisa de um peso de 10 kg para levantar 200 kg. A anti-slip-plate fixada na placa do pé nivelador evita que o pé nivelador escorregue e protege o piso ao mesmo tempo.
Com proteção contra fios e placa de montagem integrada para fixação em perfis de alumínio com medida do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Com proteção contra fios e placa de montagem integrada para fixação em perfis de alumínio com medida do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Indicação de desenho
1) giratório
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.