Material
Centro da roda em aço ou poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Aço antracite.
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As rodas para serviço pesado, em borracha maciça com núcleo de poliamida ou aço (65 Shore A), garantem excelente conforto de rodagem e baixa resistência ao rolamento. O robusto centro da roda feito de chapa de aço com solda tripla (ou poliamida para Ø 80-125 mm) é extremamente resistente a impactos e sujeira. Os pneus são firmemente vulcanizados ou pressionados com reforço de fio de aço.
Material
Centro da roda em aço ou poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Aço antracite.
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 60 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 60 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Em curto espaço de tempo até +100 °C.
Em curto espaço de tempo até +100 °C.
Acessórios
95020 Rodízios industriais com rolamento de esferas em chapa de aço e rodízios fixos com pneus maciços reforçados com arame de aço, design para serviços pesados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.