Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As rodas de borracha maciça de carga pesada com centros de poliamida (65 Shore A) oferecem o máximo de conforto ao dirigir e baixa resistência ao rolamento. Os pneus são vulcanizados em uma estrutura de roda de poliamida à prova de ruptura, o que garante uma operação silenciosa e com proteção do piso.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Em curto espaço de tempo até +100 °C.
Em curto espaço de tempo até +100 °C.
Acessórios
95018 Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com rolamento de esferas em chapa de aço, com pneus maciços de borracha padrão vulcanizados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.