text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As rodas de carga pesada com banda de rodagem de poliuretano e núcleo de aço (92 Shore A) são caracterizadas pela alta resistência à abrasão e baixa resistência ao rolamento. A banda de rodagem de poliuretano marrom-claro, que não deixa marcas, está firmemente ligada ao núcleo de aço. As rodas são perfeitas para cargas pesadas e condições exigentes de piso industrial.
Material
Centro da roda de aço.
Banda de rodagem de poliuretano.
Versão
Poliuretano marrom claro.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 40 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95045 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com versão compacta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram