Roda sem carcaça poliuretano cinza RAL 7001 95057-070203130
- Dois diferentes revestimentos
- Revestimento em Extrathane: operação silenciosa, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao atrito
- Revestimento do rolamento em poliamida 6: resistente à quebra, baixíssima resistência ao rolamento, alta resistência ao atrito
- As áreas de aplicação incluem, entre outras, as correias transportadoras ou os portões
Unidade de venda
22,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda
Versão 1
sem carcaça
Material
do corpo
básico
poliuretano
Cor
do corpo
básico
cinza RAL 7001
Material
dos componentes
poliamida
B=Largura da cinta
20
D=Diâmetro dos rodízios
70
Capacidade
de carga
kg
130
D1
25
Mancal
da roda
Rolamento de esferas
Material
do revestimento
do rolamento
Poliuretano termoplástico
Rolamento
de esferas
6205 2RS
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Banda de rodagem de Extrathane dureza 92° Shore A, marrom-claro.
Banda de rodagem de poliamida 6, dureza 70° Shore D, branca.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU), dureza 92° Shore, cinza escuro e poliamida do centro da roda, cinza prateada.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU), dureza 98° Shore, marrom.
Banda de rodagem de poliamida 6, dureza 70° Shore D, branca.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU), dureza 92° Shore, cinza escuro e poliamida do centro da roda, cinza prateada.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU), dureza 98° Shore, marrom.
Indicação
A banda de rodagem é firmemente moldada em um rolamento de esferas.
Banda de rodagem de Extrathane: funcionamento silencioso, baixa resistência ao rolamento, elástica, preserva o piso, altamente resistente à abrasão, alta resistência ao corte e à propagação de rasgos, sem marcas, sem manchas de contato.
Banda de rodagem de poliamida 6: resistente à ruptura, baixíssima resistência ao rolamento, funcionamento leve em pisos lisos, alta resistência à abrasão.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) cinza-prateado: baixa resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, resistente à hidrólise, não deixa marcas, não descolore por contato.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) marrom: baixíssima resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, não deixa marcas, não descolore por contato.
Área de aplicação: esteiras transportadoras, portões, etc.
Tamanhos adicionais sob consulta.
Banda de rodagem de Extrathane: funcionamento silencioso, baixa resistência ao rolamento, elástica, preserva o piso, altamente resistente à abrasão, alta resistência ao corte e à propagação de rasgos, sem marcas, sem manchas de contato.
Banda de rodagem de poliamida 6: resistente à ruptura, baixíssima resistência ao rolamento, funcionamento leve em pisos lisos, alta resistência à abrasão.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) cinza-prateado: baixa resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, resistente à hidrólise, não deixa marcas, não descolore por contato.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) marrom: baixíssima resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, não deixa marcas, não descolore por contato.
Área de aplicação: esteiras transportadoras, portões, etc.
Tamanhos adicionais sob consulta.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.