text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Roda
Versão 1
sem carcaça
Material do corpo básico
poliuretano
Cor do corpo básico
marrom
B=Largura da cinta
8
D=Diâmetro dos rodízios
30
Capacidade de carga kg
15
D1
6
Mancal da roda
Rolamento de esferas
Material do revestimento do rolamento
Poliuretano termoplástico
Rolamento de esferas
626 2RS
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Banda de rodagem de Extrathane dureza 92° Shore A, marrom-claro.
Banda de rodagem de poliamida 6, dureza 70° Shore D, branca.
Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU), dureza 92° Shore, cinza escuro e poliamida do centro da roda, cinza prateada.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU), dureza 98° Shore, marrom.
Indicação
A banda de rodagem é firmemente moldada em um rolamento de esferas.

Banda de rodagem de Extrathane: funcionamento silencioso, baixa resistência ao rolamento, elástica, preserva o piso, altamente resistente à abrasão, alta resistência ao corte e à propagação de rasgos, sem marcas, sem manchas de contato.

Banda de rodagem de poliamida 6: resistente à ruptura, baixíssima resistência ao rolamento, funcionamento leve em pisos lisos, alta resistência à abrasão.

Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) cinza-prateado: baixa resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, resistente à hidrólise, não deixa marcas, não descolore por contato.

Banda de rodagem de poliuretano termoplástico (TPU) marrom: baixíssima resistência ao rolamento, muito resistente à abrasão, não deixa marcas, não descolore por contato.

Área de aplicação: esteiras transportadoras, portões, etc.
Tamanhos adicionais sob consulta.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram