text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As rodas de poliamida fundida para cargas pesadas (80 Shore D) foram projetadas para cargas extremamente altas. Graças à estrutura moldada por reação e resistente a rupturas, elas oferecem resistência mínima ao rolamento e à rotação, além de facilitar o deslocamento em pisos lisos. O material é altamente resistente à abrasão, quimicamente resistente e dificilmente absorve umidade.
Material
Roda de poliamida fundida.
Versão
Poliamida fundida bege natural.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

Redução da absorção de umidade.

Com pisos sensíveis à pressão, a pressão da superfície deve ser levada em conta.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
95045 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com versão compacta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram