Material
Núcleo da roda de polipropileno.
Banda de rodagem de elastômero de borracha (TPE).
Banda de rodagem de elastômero de borracha (TPE).
Versão
Polipropileno cinza prateado.
Elastômero de borracha cinza.
Elastômero de borracha cinza.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As rodas de polipropileno com banda de rodagem de borracha oferecem resistência mínima ao rolamento e não deixam marcas graças à banda de rodagem de elastômero de borracha termoplástica (TPE) de alta qualidade (85 Shore A). O núcleo à prova de ruptura da roda de polipropileno garante estabilidade e alta resistência química.
Material
Núcleo da roda de polipropileno.
Banda de rodagem de elastômero de borracha (TPE).
Banda de rodagem de elastômero de borracha (TPE).
Versão
Polipropileno cinza prateado.
Elastômero de borracha cinza.
Elastômero de borracha cinza.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Acessórios
95046-17 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, banda de rodagem de TPE para perfis de alumínio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.