text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As rodas de polipropileno condutivo eletricamente com banda de rodagem de borracha oferecem resistência mínima ao rolamento e não deixam marcas graças ao banda de rodagem de elastômero de borracha termoplástica (TPE) de alta qualidade (85 Shore A). O núcleo à prova de ruptura da roda de polipropileno garante estabilidade e alta resistência química.
Material
Núcleo da roda de polipropileno.
Banda de rodagem de elastômero de borracha (TPE).
Versão
Polipropileno preto.
Elastômero de borracha cinza.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Indicação de desenho
Forma A: Mancal de deslizamento
Forma B: Rolamento de esferas
Acessórios
95010 Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com banda de rodagem de borracha, versão padrão.
95012 Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com banda de rodagem de borracha, versão para serviço pesado.
95016 Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço, eletricamente condutivos, com banda de rodagem de borracha, versão padrão.
95046 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, banda de rodagem de TPE eletricamente condutivo para perfis em alumínio.

Outros clientes também compraram