text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As rodas em poliamida em versão pesada com banda de rodagem em poliuretano combinam um banda de rodagem em TPU de poliuretano termoplástico azul (80 Shore A) com um núcleo em poliamida resistente a rupturas. Elas oferecem excelente conforto ao dirigir, resistência mínima ao rolamento e funcionam de forma extremamente silenciosa e suave na proteção do piso.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida branca.
Poliuretano azul.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95046 Rodízios industriais com rolamento de esferas em chapa de aço e fixos para o setor de higiene.
95046-01 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço inoxidável para o setor de higiene.
95046-02 Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, banda de rodagem de poliuretano, para o setor higiênico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought