text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Polyamide wheel
Version 1
without housing
Product type
with tread
Main material
polyamide
B=belt width
32
D=roller diameter
125
B1
36
D1
8
Material tread
polyurethane
Permissible load kg
250
UNSPSC Code
31161550
Wheel bearing
Ball bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
As rodas em poliamida com banda de rodagem de poliuretano apresentam uma banda de rodagem resistente à abrasão feito de poliuretano termoplástico cinza escuro TPU (94 Shore A), que é colado ao núcleo em poliamida à prova de ruptura. Oferecem baixa resistência ao rolamento, não deixam marcas e são extremamente resistentes a produtos químicos. As rodas também têm uma grande proteção contra fios de plástico.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida cinza prateado.
Poliuretano cinza escuro.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95046-15 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, banda de rodagem de TPU para perfis de alumínio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought