text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As rodas maciças em borracha com núcleos em poliamida combinam o máximo de conforto ao dirigir com extrema proteção do piso. As rodas maciças em borracha cinza (80 Shore A) garantem uma operação silenciosa e não deixam marcas de contato. O aro de poliamida à prova de ruptura impressiona por sua alta resistência química.
Material
Aro de poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça.
Versão
Poliamida preta.
Borracha maciça cinza.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Acessórios
95010 Rodízios giratórios e fixos do aparelho com pneus de borracha maciça, versão padrão.
95012 Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus de borracha maciça padrão, versão para serviço pesado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram