text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Roda
Versão 1
côncavo
Versão 2
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
niquelado
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
16
D1=Diâmetro interno
8
D=Diâmetro dos rodízios
40
Capacidade de carga dinâmica N
3300
Capacidade de carga estática N
1360
D2
30
D3
18
D4
22
D5
41
Mancal da roda
Rolamento de esferas
R
5,5
Rolamento de esferas
608-ZZ
UNSPSC Code
31161550
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
Aço.
Versão
Revestimento niquelado.
Indicação
O revestimento e o rolamento de esferas são firmemente conectados por um anel de retenção.

As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.
Sob consulta
Versões para serviços pesados.
Preto brunido ou poliacetal preto.
Roda de guia de aço inoxidável.
Acessórios
Pinos correspondentes 95102.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought