text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Roda
Versão 1
côncavo
Versão 2
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
niquelado
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
23
D1=Diâmetro interno
12
D=Diâmetro dos rodízios
60
Capacidade de carga dinâmica N
6800
Capacidade de carga estática N
3050
D2
44
D3
26
D4
32
D5
61
Mancal da roda
Rolamento de esferas
R
8,5
Rolamento de esferas
6201-ZZ
UNSPSC Code
31161550
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
Aço.
Versão
Revestimento niquelado.
Indicação
O revestimento e o rolamento de esferas são firmemente conectados por um anel de retenção.

As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.
Sob consulta
Versões para serviços pesados.
Preto brunido ou poliacetal preto.
Roda de guia de aço inoxidável.
Acessórios
Pinos correspondentes 95102.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram