Guide roller concave steel nickel-plated 95101-10-007028
- Resistente ao desgaste
- Economize tempo e esforço no design do produto
- Área de aplicação: guias, sistemas transportadores e tecnologia de transporte
Sales unit
39,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide roller
Version 1
concave
Version 2
With ball bearing
Main
material
steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
steel
B=belt width
28
D1=Internal diameter
15
D=roller diameter
70
Ball bearing
6202-ZZ
D2
51
D3
29
D4
35
D5
72
Dynamic
load rating
N
7650
R
10,5
Static
load rating
N
3700
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Aço.
Versão
Revestimento niquelado.
Indicação
O revestimento e o rolamento de esferas são firmemente conectados por um anel de retenção.
As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.
As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.
Sob consulta
Versões para serviços pesados.
Preto brunido ou poliacetal preto.
Roda de guia de aço inoxidável.
Preto brunido ou poliacetal preto.
Roda de guia de aço inoxidável.
Acessórios
Pinos correspondentes 95102.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.