Roda cilíndrico aço niquelado 95101-05-003619
- Resistente ao desgaste
- Economize tempo e esforço no design do produto
- Área de aplicação: guias, sistemas transportadores e tecnologia de transporte
Unidade de venda
22,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda
Versão 1
cilíndrico
Versão 2
com rolamento de esferas
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
niquelado
Material
dos componentes
aço
B=Largura da cinta
19
D1=Diâmetro interno
10
D=Diâmetro dos rodízios
36
Capacidade de
carga dinâmica
N
4550
Capacidade de
carga estática
N
1970
D2
22
D3
26
Mancal
da roda
Rolamento de esferas
Rolamento
de esferas
6000-ZZ
UNSPSC Code
31161550
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
Aço.
Versão
Revestimento niquelado.
Indicação
O revestimento e o rolamento de esferas são firmemente conectados por um anel de retenção.
As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.
As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.
Sob consulta
Revestimento em poliacetal preto.
Acessórios
Pinos correspondentes 95102.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.