Material
Dobradiças em aço inoxidável A2.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Dobradiças em aço inoxidável A2.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura:
M(0°): 0,35 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,12 N.m.
Torque da mola de fechamento:
M(0°): 0,12 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,35 N.m.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica conforme a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem levar em conta fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura:
M(0°): 0,35 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,12 N.m.
Torque da mola de fechamento:
M(0°): 0,12 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,35 N.m.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica conforme a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem levar em conta fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno conf. DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.