Material
Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Buchas de aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elemento de fixação e centragem em furos de aço, com rosca fêmea
a partir de
73,49 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elemento de fixação e centragem em furos de aço, com rosca macho
a partir de
70,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Buchas de aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O elemento de fixação e centragem possibilita a centralização e fixação de uma peça de trabalho no furo. Ele possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Para aumentar a precisão da centragem, este elemento pode ser fixado em um furo através do pino de centragem (D2). Precisão de centragem: +/- 0,2mm.
A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).
A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).