Material
Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
a partir de
234,81 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Mandris de fixação lateral, forma B com pinos de fixação para tornos
a partir de
344,36 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Indicação
Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
Montagem
Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Indicação de desenho
Forma A:
para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
Forma B:
com pino de fixação para tornos
para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
Forma B:
com pino de fixação para tornos