Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (furos cegos ou furos passantes) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente a partir da parte inferior ou automaticamente através do sistema pneumático ou hidráulico.
Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.
D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.
- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.
D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.
- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Dados técnicos
A força de tração máx. kN indicada na tabela refere-se ao pino de tração D4.
Montagem
Se necessário, o diâmetro D pode ser ajustado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, expanda o mandril de fixação cerca de 0,2 mm (curso de aperto) além do diâmetro em repouso, fixando a barra de tração (parafuso de cabeça abaulada com fenda cruzada) com a porca sextavada fornecida. Agora, o mandril de fixação é retificado de acordo com o diâmetro interno da peça.
A expansão de D é de no máximo 0,3 mm (equivalente a 0,65 mm de curso com 10 graus de conicidade no diâmetro).
A expansão de D é de no máximo 0,3 mm (equivalente a 0,65 mm de curso com 10 graus de conicidade no diâmetro).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.