text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Indicação
As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.
Modo de operação
Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta.
A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought