Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de um quarto de volta, com cabeça ranhurada cruzada
a partir de
2,97 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de um quarto de volta, com cabeça ranhurada
a partir de
2,97 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de um quarto de volta, com cabeça serrilhada
a partir de
5,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de um quarto de volta, com manípulo em estrela
a partir de
5,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Fechos de um quarto de volta para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. O fecho é fechado e aberto por meio de uma rotação de 90°. O pino de travessa no pino de fechamento, move-se sobre uma curva no fecho de trava e, assim, fixa a mola. No ponto final da curva, existe um pequeno escareamento no qual o pino cruzado se encaixa. A força de pré-carga do fecho gerada pela mola garante que a conexão permaneça fechada e resistente a vibrações.
Todos os componentes do sistema de fechamento (pino de fechamento, arruela de retenção e fecho de trava) são conectados de maneira cativa à cobertura ou estrutura.
A operação é feita por meio de fenda, fenda cruzada ou sem ferramentas através de manípulo serrilhado/manípulo em estrela.
O fecho de um quarto de volta consiste sempre de um fecho de 1/4 de volta, uma arruela de retenção e um fecho de trava.
(Encomendar a arruela de retenção e o fecho de trava separadamente).
Todos os componentes do sistema de fechamento (pino de fechamento, arruela de retenção e fecho de trava) são conectados de maneira cativa à cobertura ou estrutura.
A operação é feita por meio de fenda, fenda cruzada ou sem ferramentas através de manípulo serrilhado/manípulo em estrela.
O fecho de um quarto de volta consiste sempre de um fecho de 1/4 de volta, uma arruela de retenção e um fecho de trava.
(Encomendar a arruela de retenção e o fecho de trava separadamente).
Dados técnicos
Força de tração máxima de 1300 N.
Montagem
Um furo de 8 mm é feito através da cobertura; o pino com pino de travessa é encaixado e fixado pela parte traseira com a arruela de retenção. Um furo central de 13 mm e dois furos de fixação são feitos na estrutura de acordo com o
molde de furação da parte inferior.
molde de furação da parte inferior.
Acessórios
Arruelas de retenção 05592-51.
Peças de alojamento inferior para travamento 05592-52.
Peças de alojamento inferior para travamento 05592-52.