text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos lingueta de aço inoxidável com acionamento para abertura de chave de 13 mm. Adequado para aplicações com requisitos de higiene DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Protegidos contra ação da água e pó conforme a IP69K. O design com raios em combinação com as superfícies polidas e o material de fabricação utilizado oferecem resistência especialmente à sujeira e à ação da limpeza. A vedação entre o fecho e a porta ocorre através de uma vedação em espuma PUR integrada e fixa, instalada na parte inferior da carcaça do fecho.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Chave especial 05586-04.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought