text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Material

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta
Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

Outros clientes também compraram