text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material
Termoplástico, preto.
Bucha em aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
De acordo com a DIN 319, por motivos de fabricação, as tolerâncias usuais de roscas metálicas não podem ser mantidas em roscas plásticas.
As buchas roscadas da forma E, D1 = 20 mm, são de latão.
Sob consulta
Cores adicionais.
Indicação de desenho
Forma C: rosca plástica
Forma E: bucha roscada
Forma M: furo cônico

Outros clientes também compraram