text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
6 Resultados acertos

Descrição

Material

Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Vibroacabamento ou retificado e polido.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta
Manípulos de quatro pontas como peça bruta (sem vibroacabamento).
Indicação de desenho
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho

Outros clientes também compraram