text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Anel de ajuste de aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado de aço inoxidável A2.

Versão
Anel de ajuste e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Indicação
Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)

As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75

Outros clientes também compraram