text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.

Versão
Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.

Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.

Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram