text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto fendidos envolvem o eixo exterior proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.

Devido à ranhura no exterior do anel de aperto, podem ser obtidas forças de aperto até 15% mais elevadas do que com o desenho com ranhura no interior. O furo permanece cilíndrico, desta maneira o eixo estará exatamente cercado. Menor desiquilíbrio.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram