Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
peça passivada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
peça passivada.
Indicação
Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade. Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Encaixes com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.
Com os insertos roscados reforçados, oferecemos adicionalmente uma versão com secção transversal reforçada, adequada para casos de aplicação com cargas maiores.
Para obter indicações técnicas, consulte o manual de instruções dos insertos roscados.
Encaixes com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.
Com os insertos roscados reforçados, oferecemos adicionalmente uma versão com secção transversal reforçada, adequada para casos de aplicação com cargas maiores.
Para obter indicações técnicas, consulte o manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens
- Montagem fácil e simples.
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devida a rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de nenhuma ferramenta especial.
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devida a rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de nenhuma ferramenta especial.
Indicação de desenho
1) Chaveta de travamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.