text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço 1.1191 (CK45). Resistência à tração ≈700 N/mm².
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de suporte para elevação de cargas de acordo com a norma VDI 3366.

Em condições normais, posicione sempre 4 pinos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes pinos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois dispositivos.

Entrega com parafusos com sextavado interno.
Indicação de desenho
1) kg máx.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought