text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material
Aço cementado, aço temperado ou aço inoxidável.
Versão
Forma C / D:
Aço cementado, endurecido, fosfatizado com manganês.
Profundidade de cementação Eht 0,2+0,2.
Dureza da superfície (550 + 100) HV 10

Forma G:
Aço temperado e revenido (350 + 80) HV 30.

Forma C / D / G:
aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.
Indicação de desenho
Forma C: Arruela esférica
Forma D: Arruela côncava
Forma G: Arruela côncava

Outros clientes também compraram