Material
Base e fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.
Versão
Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A
a partir de
75,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B
a partir de
79,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Base e fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.
Versão
Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
Aplicação
Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Faixa de regulagem
Acessórios
Tampa da rosca 27791-10.